Serie CP-D: alimentatori per quadri di distribuzione

La serie CP-D di alimentatori nel design MDRC (componenti modulari da guida DIN) è ideale per tutti gli impianti domestici e i quadri di distribuzione.

Vantaggi principali
 

  • Con una larghezza di soli 18 - 90 mm, gli alimentatori switch mode della serie CP-D sono ideali per l'installazione nei quadri di distribuzione
  • Ottimizzati per applicazioni in tutto il mondo: gli alimentatori CP-D funzionano con 90-264 V c.a. o 120-375 V c.c.
  • Tensione di uscita regolabile in continuo (CP-D > 10 W). Gli alimentatori possono essere quindi adattati in modo ottimale all'applicazione, per es. compensando la caduta di tensione causata dalla lunghezza della linea.

Caratteristiche principali
 

  • Tensioni di uscita 12 e 24 V c.c.
  • Correnti di uscita 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
  • Gamma di potenze 10 W, 30 W, 60 W, 100 W
  • Ampia gamma di ingressi 100-240 V c.a. (90-264 V c.a., 120-375 V c.c.)
  • Alta efficienza, fino al 89%
  • Bassa dispersione di potenza e basso riscaldamento

 

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents