Alimentatori trifase Serie CP-T

La serie CP-T di alimentatori trifase è la più recente nella gamma di alimentatori ABB. In termini di design e funzionalità, la nuova serie integra perfettamente i prodotti esistenti e amplia opportunamente la gamma.

Vantaggi principali
 

  • Uscita allo stato solido per il monitoraggio delle funzioni e la diagnosi remota
  • Dispositivi utilizzabili in sistemi di alimentazione a 340 - 575 V c.a. o 480 - 820 V c.c.
  • Tensione di uscita regolabile in continuo. Gli alimentatori possono essere quindi adattati in modo ottimale all'applicazione, per es. compensando la caduta di tensione causata dalla lunghezza della linea

Caratteristiche principali
 

  • Tensioni nominali di uscita 24 V, 48 V c.c.
  • Correnti nominali di uscita 5 A, 10 A, 20 A, 40 A
  • Potenze nominali di uscita 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
  • Efficienza tipica del 93%
  • Temperature ambiente in esercizio -40...+70 °C (varianti da 480 W: -30...+70 °C)
  • Raffreddamento a convezione naturale (senza raffreddamento forzato con ventilatori)

 

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents