Prese per quadro elettrico

Connessione ovunque

180 paesi, 38 modelli conformi, 6 standard nazionali: le prese di corrente modulari non solo sono facili da installare e perfettamente conformi alle normative internazionali, ma rappresentano una soluzione sicura ed efficace per connettere dispositivi, utensili o apparecchiature elettriche ed elettroniche non modulari direttamente nei quadri elettrici civili e industriali. Disponibili in diversi colori per soddisfare qualunque esigenza, offrono una serie completa di funzioni che le rendono affidabili e indispensabili in qualunque situazione applicativa, agevolando gli interventi di manutenzione e controllo in ogni parte del mondo. Per un mondo sempre e sicuramente connesso.

La gamma di prese modulari ABB è disponibile con le seguenti opzioni:

  • Spia luminosa, per segnalare la presenza tensione;
  • Fusibile integrato, per proteggere con selettività i carichi e preservare la continuità di servizio;
  • Coperchio di protezione IP30 (quando chiuso)

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language