Interruttori di comando e controllo e LED di segnalazione

Nuova gamma progettata per risparmiare spazio

Tutti i componenti della nuova Serie E210: interruttori, deviatori, commutatori, pulsanti e spie a LED, sono adatti all’installazione su guida DIN. Il vantaggio più importante è rappresentato dal risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. Il commutatore bipolare da 32 A con larghezza corrispondente a mezzo modulo (9 mm anziché 18 mm), il commutatore quadripolare da 32 A, con larghezza corrispondente a un modulo (18 mm anziché 72 mm), la spia luminosa di segnalazione a triplo LED con larghezza pari a un modulo, sono solo alcuni esempi di una serie di elementi tra i più flessibili mai prodotti per l’installazione su guida DIN.
Facili da montare, assicurano la riduzione dei tempi di lavoro e le dimensioni dei quadri elettrici. L'uso di lampade a LED a basso consumo per l'illuminazione delle spie offre risparmio energetico e lunga durata.

Vantaggi

  • Occupano pochissimo spazio all'interno del quadro di distribuzione perché hanno una larghezza pari a 1/2 o a 1 modulo, a seconda del numero di contatti.
  • Durata dei LED >100.000 ore.
  • Gli interruttori e i pulsanti illuminati sono dotati di lampade a LED che garantiscono una segnalazione continua per un tempo molto lungo, con il minimo consumo.

Caratteristiche

  • Corrente nominale: 16, 25, 32 A
  • Consumo LED: 5 mA
     
E-200-400x400
Dati tecnici
Documentazione
Loading documents

 

Select region / language