DS203NC interruttori magnetotermici differenziali 3P+N in 4 moduli

Massima compattezza, massima protezione

La famiglia DS203NC di interruttori magnetotermici differenziali 3P+N nasce con l’obiettivo di soddisfare esigenze quali la protezione e la sicurezza di persone, apparecchiature o impianti, offrendo una compatta soluzione a 4 moduli che si pone al vertice della categoria sotto tutti i punti di vista.
Ideali per la protezione dei circuiti di distribuzione trifase negli impianti commerciali, ma anche delle apparecchiature e delle prese industriali, i prodotti della famiglia DS203NC vantano tutte le specifiche necessarie per assicurare prestazioni affidabili e durature, a fronte di un risparmio di spazio del 30% rispetto a una configurazione standard.

La serie di interruttori magnetotermici differenziali DS203NC offre una soluzione ideale sia per le nuove installazioni – dove permette di ridurre le dimensioni dei quadri – sia per il retrofit degli impianti esistenti, dove consente di completare con la protezione differenziale le installazioni in cui non era inizialmente prevista, senza alcun impatto sugli ingombri e sulla dislocazione dei dispositivi già presenti.
 
Totalmente integrati nel sistema modulare System pro M compact®, gli interruttori magnetotermici differenziali DS203NC rispondono alla richiesta di apparecchi di protezione capaci di soddisfare le diverse tipologie circuitali dei sistemi trifase moderni, sempre più compatti e sensibili.

Vantaggi    

  • Risparmio di spazio del 30% rispetto a una configurazione standard.
  • Il DS203NC può essere utilizzato sia in reti trifasi con neutro sia in reti trifase senza neutro. In entrambe i casi è garantito il corretto funzionamento del circuito del tasto di prova senza la necessità di aggiungere alcuna resistenza esterna.
  • Certificazioni IMQ (Italy), VDE (Germany), EAC (Russia), KEMA (Paesi Bassi).

Caratteristiche tecniche

  • I valori della corrente nominale variano in funzione delle versioni: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25 o 32 A
  • La gamma si compone di due serie: i DS203NC L, con potere d’interruzione nominale 4500 A, e i DS203NC, con potere d’interruzione nominale 6000 A secondo IEC/EN 61009
  • La sensibilità nominale è di 30 o 300 mA
  • Conformità alle norme IEC/EN 61009 e IEC/EN 60947-2

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language