Interruttori differenziali puri

Massima protezione per le persone e le apparecchiature

Gli interruttori magnetotermici differenziali sono i dispositivi più sicuri per rilevare correnti di dispersione, garantendo protezione contro folgorazioni elettriche causate da contatti indiretti. Questi dispositivi devono essere impiegati in serie con un interruttore magnetotermico o un fusibile che li protegge da sollecitazioni termiche e dinamiche di sovracorrenti potenzialmente dannose. Vengono impiegati come sezionatori principali a monte di qualsiasi interruttore magnetotermico derivato (ad es. centralino per uso residenziale). 

Vantaggi principali

  • Prestazioni di sicurezza certificate in base alle normative internazionali
  • Esecuzione di alta qualità e attenzione ai dettagli
  • Gamma completa di prodotti e relativi accessori

Caratteristiche principali

  • Sono disponibili le tipologie AC, A, B, AP-R in grado di garantire protezione contro qualsiasi tipo di corrente di guasto a terra
  • Correnti nominali da 16 A a 125 A
  • Sensibilità nominale I∆n 10, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA e 1A

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language