ISOLTESTER-DIG-PLUS
Per una maggiore sicurezza
ISOLTESTER-DIG è il monitor di isolamento prodotto da ABB specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2. ISOLTESTER-DIG monitora l’isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615.
Vantaggi
- Affidabilità di monitoraggio
- Integrazione con i sistemi di supervisione
- Corretta analisi del guasto
- Completo controllo sui parametri di rete
Caratteristiche principali
- Monitoraggio sicuro in qualsiasi condizione operativa, grazie al segnale codificato
- Capacità di interagire con i sistemi di supervisione utilizzando il protocollo ModbusRTU, grazie alla porta seriale RS485
- Ogni guasto può essere valutato grazie alla misura dei valori massimi e minimi
- Allarmi trasferibili verso ben 4 locali presidiati dal personale medico e sanitario, grazie ai pannelli di segnalazione a distanza
- Gestione di ogni condizione d’allarme rilevata grazie al relè programmabile