Quadri di sala operatoria QSO
I quadri di sala operatoria QSO sono la soluzione ideale per l’alimentazione
delle sale operatorie ed i locali ad uso medico di gruppo due, ai sensi della Norma
CEI 64-8/7-710. Tutti i quadri sono cablati da ABB e sono corredati della
dichiarazione di conformità necessaria per la messa in servizio dell’impianto,
garantendo all’installatore la piena conformità nella realizzazione dell’impianto.
Compattezza negli ingombri, selettivita totale nella protezione e massima ergonomia
e semplicità nelle operazioni di manutenzione, fanno della gamma QSO il prodotto
piu idoneo a garantire la continuità di servizio dei locali ad uso medico.
Vantaggi
- Dimensioni di ingombro contenute
- Controllo delle linee a 24 V, sonde PT100 integrate
- Monitoraggio della rete elettrica a 360°
Caratteristiche
- Progettati, realizzati e collaudati secondo quanto previsto dalle Norme CEI 17-13/1 (quadri per bassa tensione tipo AS e ANS), CEI 64-8, in particolare Parte 7 Capitolo 710
- Provvisti di partenze precablate e di moduli liberi per l’aggiunta di interruttori
- Idonei all’installazione in ulteriori locali adibiti a uso medico e in ogni altro locale in cui sia dannosa o comunque inopportuna l’interruzione automatica del servizio al primo guasto