Interruttori magnetotermici compatti S200C

Risparmia fino al 50% di spazio in più nell'installazione

Gli interruttori magnetotermici S200C di ABB sono compatti, perfetti per occupare poco spazio nell’installazione. 
La serie di interruttori magnetotermici compatti 1P+N in 1M, 2P in 1M, 3P e 4P in 2M con potere di interruzione da 4,5kA a 10kA è adatta a diverse applicazioni: dal settore residenziale a quello industriale, incluso il segmento navale. 
È possibile combinarli con contatti ausiliari/di segnalazione della serie G2C.

Vantaggi principali

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Dimensioni ridotte

Per risparmiare fino al 50% di spazio in più 
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Semplicità di installazione 

Flessibilità di alimentazione e connessione, operazioni di montaggio e smontaggio facilitate 
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Versatilità

Ampia gamma con diversi standard di qualità per adattarsi a varie applicazioni, anche nel settore navale

Caratteristiche principali

  • Clip altamente performanti per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio, garantendo la rimozione semplificata da una batteria di dispositivi 
  • Apposito spazio per le etichette, per identificare chiaramente le linee protette 
  • Intuitiva segnalazione dello stato dei contatti con indicazione I-ON/ 0-OFF in verde/rosso sulla manopola dell’interruttore
  • Semplice integrazione con i contatti di segnalazione/ausiliari della serie G2C per monitorare lo stato del dispositivo.
Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language