Sezionatori e portafusibili E 90

Prestazioni senza compromessi


ABB ha dedicato la passione, la competenza e la creatività dei suoi progettisti allo sviluppo della gamma di sezionatori e portafusibili E 90, a quello della serie E 90 50/125 per la protezione di grandi circuiti industriali e delle gamme E 90 CC ed E 90 J specificatamente ideate per il mercato americano.
Il risultato è il primo interruttore di manovra sezionatore fusibile AC-22B omologato IMQ fino a 32 A e cURus.

Caratteristiche principali:

  • I portafusibili E 90 con corrente nominale fino a 32A possono essere utilizzati nelle applicazioni in cui è necessario assicurare, oltre alla protezione elettrica e al sezionamento, anche la manovra sotto carico di carichi induttivi o resistivi, in conformità alla Norma IEC 60947-3. 
  • Tutta la gamma E 90 è disponibile con spia LED di segnalazione  intervento fusibile. In particolare la serie E 90s PV è il primo  sezionatore fusibile con segnalazione ottica di intervento  fusibile per installazioni fotovoltaiche, che permette un efficiente  monitoraggio degli impianti in corrente continua fino a 1000 V.
  • Grazie alla categoria di utilizzo AC-22B fino a 400V secondo la norma IEC 60947-3, gli interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 sono dispositivi  per la manovra convenienti, semplici ed affidabili. Assicurano la  selettività se equipaggiati con le taglie di fusibili appropriate  all'applicazione e all' impianto.
  • I portafusibili della gamma E 90h, rispettivamente  1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli,
    grazie alla loro compattezza sono la soluzione  più indicata per la protezione di circuiti e apparecchi
    nei quadri elettrici di distribuzione.
  • I sezionatori fusibili E 90 PV sono stati studiati  appositamente per le applicazioni fotovoltaiche e, grazie  alla loro tenuta fino a tensioni di 1000 V c.c., sono una  soluzione ottimale per la protezione delle celle, dell’inverter  o dello scaricatore.

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language