Contattori AFS

La gamma completa di componenti per la sicurezza di ABB semplifica la costruzione di sistemi di protezione. Progettati per applicazioni di sicurezza per macchine, i contattori AFS sono equipaggiati con blocchi di contatti ausiliari montati in fabbrica e a montaggio frontale fino ad AFS96 che ne fanno la soluzione ideale per il monitoraggio e il controllo dei circuiti. 

Contatti meccanicamente legati e contatti a specchio dove quindi lo stato dei contatti ausiliari rispecchia sempre lo stato di quelli di potenza rendono i vostri sistemi ancora più sicuri.

Vantaggi

  • I contattori AFS soddisfano le norme di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061, garantendo un uso sicuro delle macchine e apparecchiature
  • Il contattore AFS assicura l’operatività del sistema. Consente un controllo diretto mediante le uscite relè dei PLC di sicurezza e dei relè di sicurezza, garantendo le prestazioni di sicurezza richieste
  • Il blocco di contatti ausiliari di colore giallo ben visibile ideato da ABB velocizza l’identificazione del prodotto giusto
  • Tutti i valori inerenti alla sicurezza sono disponibili in strumenti di progettazione, come Sistema e FSDT, che consentono di determinare il PL (Performance Level) e il SIL (Safety Integrity Level) delle funzioni di sicurezza e di creare la documentazione tecnica.

Caratteristiche principali

  •  Fino a 400 kW - 400 V in AC-3, 600hp - 480 V e 1050A - 690 V in AC-1, 900 A 600 V c.a. per uso generale
  • Con tempi di apertura che possono scendere fino a 35 ms per AFS09...AFS38 che rispondono in tempi rapidissimi quando viene rilevato un guasto pericoloso
  • Contatti meccanicamente legati e contatti a specchio certificati
  • I contatti ausiliari a bassa energia hanno una capacità di commutazione minima di 3 V, 1 mA
  • Soppressore di sovratensioni integrato
AFS_800x536

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti correlati

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language