Relè contattori NF
I relè contattori NF includono di serie la tecnologia AF. La bobina a controllo elettronico offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e, unitamente all'ampia offerta di prodotti ABB, crea configurazioni ottimali in qualsiasi situazione.
Vantaggi principali
Logistica ottimizzata e taglio dei costi di gestione grazie a poche varianti di prodotto Supporto globale e impiego degli stessi prodotti in tutte le parti del mondo La riduzione dell'80% del consumo elettrico della bobina consente un risparmio energetico La tecnologia AF consente di superare cali e cadute di tensione
Caratteristiche principali
- Disponibili versioni a 4 e 8 poli: 8 poli con blocco contatti fissato in modo permanente, 4 poli con blocco contatti ausiliari
- Connessione a vite, a molla e per capocorda a occhiello
- Scaricatore di sovratensione integrato
- Sovrapposizione dei contatti di anticipo/ritardo per le varianti NF33/11 e NF51/11
- Accessori di facile utilizzo grazie alla funzione di connessione a scatto
- Contatti meccanicamente legati