Contattori modulari da guida DIN 

I contattori modulari ESB sono particolarmente indicati per il comando dell'illuminazione, della ventilazione e in generale di piccoli motori negli edifici grazie alla loro forma modulare che li rende adatti all'installazione nei quadri di distribuzione insieme agli  apparecchi di protezione. Una caratterisitica che li rende particolarmente adatti all'installazione nei quadri e centralini negli edifici (es. stanze di hotel) è la silenziosità di azionamento della bobina. I contattori EN svolgono le stesse funzione  degli ESB ma a differenza dei primi sono provvisti di un selettore manuale frontale che ne permette la selezione  comando manuale/commando automatico.

Caratteristiche principali

  • Contattori modulari ESB: da 16A fino a 100 A (400 V - 2/4 poli)
  • Contattori modulari EN con comando manuale/automatico frontale: 20-25-40 A (400 V - 2/4 poli)
  • Segnalino frontale indicazione stato contatti (aperti/chiusi)
  • Dotati di varistore a protezione della bobina da scariche di fulmini e sovratensioni
  • Contatti ausiliari montabili senza necessità di utilizzo di attrezzo

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Documentazione
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language