Contattori per il controllo dei condensatori

Nessun limite di resistenza a correnti di picco

Il controllo dei condensatori comporta elevate correnti di picco. I contattori UA..RA sono progettati con resistenza di smorzamento per gestire picchi di corrente senza limiti.

Vantaggi del prodotto

  • La gamma di contattori più ampia sul mercato fino a 80 Kvar 
  • Affidabili nel complesso controllo dei condensatori
  • Facile selezione del prodotto grazie al software CAPCAL

Caratteristiche del prodotto

  • I contattori UA..RA, provvisti di resistenze di smorzamento, vengono impiegati nelle applicazioni in cui le correnti di picco superano di ben 100 volte il vero valore efficace della corrente (RMS)
  • I contattori UA vengono impiegati nelle applicazioni in cui le correnti di picco sono uguali o inferiori a 100 volte il vero valore efficace della corrente (RMS)
  • I contattori UAF..RA offrono un'ampia gamma di tensioni di controllo grazie alla tecnologia AF e alla bobina elettronica.

 

UA16-30-10RA_presentation

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language