Contattori per il controllo della corrente continua

Un soluzione compatta ed efficiente per controllare la corrente continua

I contattori GA e GAF sono progettati appositamente per controllare circuiti c.c. fino a 1000 V. Grazie all'efficiente interruzione dei circuiti c.c., questa è la gamma di contattori più compatta presente sul mercato. Per controllare correnti continue pari e inferiori a 850V c.c. può essere utilizzata anche la nostra gamma di contattori AF standard. 

Vantaggi del prodotto

  • Struttura compatta e moderna
  • Certificazioni IEC e UL
  • Supporto globale e impiego degli stessi prodotti in tutte le parti del mondo
  • Affidabili in tutte le reti

Caratteristiche del prodotto

  • Fino a 2000 A, 1000 V c.c.
  • I contattori GAF si basano sulla comprovata tecnologia AF
  • Ampia gamma di tensioni di controllo (100-250 V c.a./c.c.)
  • Interfaccia PLC, 24 V c.c. - 100 mA
  • Scaricatore di sovratensione integrato
DC contactor type GAF185_presentation

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language