Contattori tetrapolari AF

To keep things moving, you need control

I contattori AF con tecnologia AF di serie definiscono un nuovo benchmark nel settore. La bobina a controllo elettronico offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e, unitamente all'ampia offerta di prodotti ABB, crea configurazioni ottimali in qualsiasi situazione.

Vantaggi principali

  • Logistica ottimizzata e taglio dei costi di gestione grazie a poche varianti di prodotto
  • Supporto globale e impiego degli stessi prodotti in tutte le parti del mondo
  • La riduzione dell'80% del consumo elettrico della bobina consente un risparmio energetico
  • La tecnologia AF consente di superare cali e cadute di tensione

Caratteristiche principali

  • Fino a 1000 A, 690 V c.a.-1 e 540 A, 600 V - per uso generale
  • Solo 4 bobine per coprire 24 V - 500 V c.a. e 20 V - 500 V c.c.
  • Scaricatore di sovratensione integrato
  • Contatti a specchio e meccanicamente collegati
  • Accessori di facile utilizzo grazie alla funzione di connessione a scatto

 

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language