Contattori miniaturizzati tripolari e tetrapolari

Compatti e performanti

I contattori miniaturizzati sono ideali per applicazioni che richiedono assoluta affidabilità in spazi ridotti. Le dimensioni, le caratteristiche tecniche e l'ampio assortimento offrono ai clienti elevata flessibilità in un'ampia gamma di applicazioni.

Vantaggi principali

  • Contattore miniaturizzato più piatto sul mercato
  • Funzionamento silenzioso grazie alla bobina antironzio
  • Risparmio sul consumo energetico e sui costi
  • Impiego flessibile in qualsiasi posizione

Caratteristiche principali
 

  • Fino a 5,5 kW - 400 V c.a.-3, 5 hp - 480 V e 20 A - 400 V c.a.-1, 16 A - per uso generale
  • Tre tipologie di connessione disponibili: a vite, pin a saldare e faston
  • Contattori miniaturizzati ad inversione disponibili con interblocco meccanico integrato
  • Versione speciale con consumo della bobina di 1,4 W per connessione diretta a PLC 
  • Circuito protettivo integrato con diodi e scaricatore di sovratensione supplementare

Come possiamo essere d’aiuto?

Products and documents

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language