I contattori AF con tecnologia AF di serie definiscono un nuovo benchmark nel settore. La bobina a controllo elettronico offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e, unitamente all'ampia offerta di prodotti ABB, crea configurazioni ottimali in qualsiasi situazione.
Vantaggi principali
- Logistica ottimizzata e taglio dei costi di gestione grazie a poche varianti di prodotto
- Supporto globale e impiego dello stesso prodotto in tutte le parti del mondo: la bobina da 100 - 250 V, c.a./c.c coprono tutte le tensioni di rete standard
- La riduzione dell'80% del consumo elettrico della bobina consente un risparmio energetico
- La tecnologia AF consente di superare cali e cadute di tensione
Caratteristiche principali
- Fino a 560 kW - 400 V c.a.-3, 900 hp - 480 V e 2650 A - 690 V c.a.-1, 2700 A - per uso generale
- Solo 4 bobine per coprire 24 V - 500 V c.a. e 20 V - 500 V c.c.
- Connessione a vite, a molla e per capocorda a occhiello
- Scaricatore di sovratensione integrato
- Kit di connessione e unità di interblocco per un montaggio facile, rapido e sicuro di avviatori-invertitori e avviatori stella-triangolo
- Contatti a specchio e meccanicamente collegati