Novolink™

La digitalizzazione avanzata è più semplice

I nuovissimi dispositivi ABB Novolink™ aiutano a digitalizzare le soluzioni di avviamento motori e ad acquisire informazioni sui carichi collegati. Sono facili da progettare in schemi di cablaggio esistenti e possono collegarsi a contattori AF standard. Inoltre, i dispositivi Novolink sono progettati per integrarsi nativamente nei sistemi di automazione B&R. L'installazione è rapida, grazie al cablaggio ridotto e al minor numero di componenti, minimizzando così anche gli sforzi di progettazione.

I dispositivi Novolink abilitano logiche di manutenzione predittiva per ridurre i tempi di fermo impianto, e consentono un aumento concreto dell'efficienza e del risparmio. Non ci sono limiti alle possibilità, poiché l'accesso ai dati e comando remoto del tuo impianto può permetterti di creare servizi innovativi e potenziali nuove opportunità di guadagno.

novolink-devices-on-af09
Facilità di progettazione e messa in servizio
Innovazione attraverso la digitalizzazione
Operazioni e manutenzione ottimizzate
292x146-diagramm
Numero ridotto di componenti e cablaggio semplificato

In un mondo sempre più frenetico, la necessità di un'integrazione rapida ed efficace con i sistemi esistenti è essenziale. Basta montare il dispositivo Novolink su un contattore AF per digitalizzare le operazioni, senza aumentare la larghezza del contattore. I dispositivi Novolink consentono anche il retrofit di un contattore AF alimentato a 24 V DC esistente: In tal caso è sufficiente adattare soltanto il cablaggio della bobina.

292x146-verbesserung
Trasforma il tuo portafoglio esistente

Novolink sfrutta la versione standard dei contattori AF per portare la tua soluzione a un più alto livello di innovazione. Senza bisogno di formazione approfondita, Novolink apre nuove possibilità per il tuo impianto.

292x146-engineering
Sforzi tecnici ridotti

Un ambiente industriale è uno spazio complesso, motivo per cui i dispositivi Novolink sono stati sapientemente progettati per ottimizzare il monitoraggio e la protezione dei motori di alto livello. I dispositivi sono pronti all'uso senza necessità di ulteriore ingegneria e non sono necessari costosi cablaggi specialistici o formazione aggiuntiva. La programmazione è semplificata perché tutti i dati sono facilmente accessibili e personalizzabili all’interno del software B&R Automation Studio. La protezione dei tuoi motori può finalmente essere su misura per la tua applicazione.

292x146-analyse
Analisi avanzate per prestazioni migliori

Ottimizza le prestazioni della tua macchina in tempo reale attraverso i dati. L'approccio completamente digitalizzato di Novolink permette di analizzare i dati in modo che i processi possano essere adattati per massimizzare le prestazioni.

292x146-praesentation
Crea nuovi modelli di business

Con Novolink, puoi offrire ai tuoi clienti servizi avanzati come la manutenzione predittiva basata su complessi algoritmi per individuare potenziali guasti in anticipo, con estrema velocità e precisione. Un aumento dell'efficienza complessiva delle apparecchiature è un valore aggiunto rilevante da proporre, avvicinando i costruttori di macchine e gli OEM ai propri clienti.

292x146-daten
100% integrabilità dei dati

Grazie alla connettività avanzata e all’integrazione nativa nelle soluzioni B&R, è possibile ricavare informazioni rilevanti dai dati grezzi. La comunicazione con altri sistemi è facilmente realizzabile con le soluzioni basate su protocollo OPC-UA di B&R e altri gateway.

292x146-stoppuhr
Riduci i tempi di fermo

Utilizza le funzionalità di monitoraggio remoto Novolink per ridurre i costi e aumentare i tempi di attività complessivi. Gli operatori possono isolare immediatamente le aree problematiche (come un carico malfunzionante) e suggerire soluzioni prima che si verifichi un'interruzione. Per facilità d'uso, tutti i segnali di controllo, monitoraggio e diagnostica sono chiaramente identificabili visibili e consente quindi una rapida localizzazione dei guasti.

292x146-werkzeug
Servizi su richiesta

Evita manutenzioni programmate non necessarie, attraverso l’analisi dei cicli di servizio effettivi realizzabile con i dispositivi Novolink. Le funzionalità diagnostiche avanzate semplificano la risoluzione dei problemi all’occorrenza, dallo spegnimento dei processi inattivi al risparmio energetico attraverso l'ottimizzazione dei parametri. Puoi combinare la diagnostica in tempo reale con l'analisi dell'andamento dei dati a lungo termine per avere i tuoi dispositivi totalmente sotto controllo.

292x146-wartung
Abilita la manutenzione preventiva

Anticipare guasti e problemi è la chiave per evitare costosi fermi impianto, per mantenere la longevità delle apparecchiature e garantire il flusso continuo di produzione. Con Novolink, puoi impostare soglie e ricevere avvisi prima di guasti alle apparecchiature rilevando eventuali anomalie e riducendo al contempo il consumo di energia, grazie all’ottimizzazione dei parametri di funzionamento.

 

Scopri anche

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language