Lampade operatore e lampade spia

Modulari e compatte - intercambiabili 

Con due gamme ABB è in grado di offrire una soluzione per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.
La gamma compatta è una soluzione di alta qualità estremamente affidabile con un unico codice di ordinazione, mentre la gamma modulare permette di combinare vari componenti per soddisfare specifiche esigenze e offrire prestazioni leader nel settore.  

Vantaggi principali
 

  • Lunga durata grazie ai contatti autopulenti
  • La gamma compatta include prodotti IP66, IP67 e IP69K estremamente affidabili con un unico codice di ordinazione, il che semplifica le procedure di gestione ed evasione degli ordini
  • La gamma compatta ha dimensioni di installazione ridotte
  • Scegliendo la gamma modulare potrete contare su prodotti flessibili e adattabili alle vostre specifiche esigenze
  • La gamma modulare presenta un esclusivo montaggio a scatto che semplifica e velocizza l'installazione senza l'uso di attrezzi

    Caratteristiche principali
     

    • La gamma compatta include: lampade spia, pulsanti, pulsanti di arresto d'emergenza, selettori, pulsanti di arresto macchina, ecc.
    • La gamma modulare include: lampade spia, pulsanti, pulsanti di arresto d'emergenza, selettori, pulsanti di arresto macchina, joystick, pulsanti di reset, selettori a chiave, potenziometri, ecc.
    • Policarbonato ad alta resistenza chimica
    • Range d’esercizio: da -25 a +70

    Come possiamo essere d’aiuto?

    In evidenza

     

    Dati tecnici
    Download
    3D
    Loading documents

    360 view of a pilot device


    ABB's pilot devices are pieces of engineering ingenuity from the inside out. They are perfect for tough environments where reliability is a must. 

    Contacts are equipped with a wiping action for high reliability. Contact carriers are colour coded to indicate normally open and normally closed contacts.

    Both built-in LEDs and Pilot Lights with Ba9 sockets are available. Operators are available with black plastic or chrome metal bezels. In addition to traditional operators ABB also offers a wide range of special functions such as Machine stops, Extreme duty pushbuttons, Potentiometers and Reset buttons.