Modulare Metallo

Robusto e personalizzabile

Offre la massima affidabilità con tutta la flessibilità di una gamma modulare.
Progettato per applicazioni ed ambienti particolarmente esigenti.
Una qualità garantita da decenni di utilizzo in condizioni industriali gravose.

Vantaggi principali

  • Design industriale robusto
  • Orientato alle applicazioni
  • Possibilità di personalizzazione

Caratteristiche principali

  • Corpo e ghiera interamente in metallo cromato satinato
  • Resistente a polvere e acqua grazie all’elevato grado di protezione IP66
  • Elevata durata meccanica



Modular_metal_for_web

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Tools
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language