La scelta dei professionisti
Una selezione versatile di selettori combinata con qualità tecniche superiori.
La gamma Platica modulare è un'offerta flessibile e di alta gamma.
Progettata per un impiego professionale in un’ampia varietà di applicazioni e settori elettrici.
Ingegnerizzata e testata per avere successo in ambienti industriali, offrendo la modularità come caratteristica e vantaggio principale.
Vantaggi principali
- Modulare e facile da assemblare
- Adatta ai cablaggi prefabbricati
- Eccellente gamma di attuatori disponibili
Caratteristiche principali
- Elevata durata meccanica, fino a 10 milioni di operazioni
- Maggiore affidabilità grazie al contatto autopulente
- Omologazioni elettriche AC-15 fino a 6 A a 230 V