| NC | NW |
| CTPA08-S | 08 | 7,5 | 10 mm | 100 m |
| CTPA10-S | 10 | 8,5 | 15 mm | 100 m |
| CTPA12-S | 12 | 10 | 20 mm | 100 m |
| CTPA16-S | 16 | 13 | 35 mm | 100 m |
| CTPA20-S | 20 | 17 | 45 mm | 100 m |
| CTPA25-S | 25 | 22 | 45 mm | 100 m |
| CTPA28-S | 28 | 23 | 45 mm | 100 m |
| CTPA32-S | 32 | 29 | 55 mm | 50 m |
| CTPA40-S | 40 | 36 | 65 mm | 25 m |
Per ordinare, specificare codice & lunghezza bobina, ad esempio CTPA08-S/100m
Per colori diversi dal Nero standard, specificare anche il colore, ad esempio /OR per la guaina arancione o /RD per la guaina rossa, ad esempio CTPA08-S/OR/100m