DSPP a sezione profonda

Guaina peso medio, polipropilene modificato

DSPP ha una sezione profonda (deep section) per mantenere inalterata la forma della guaina durante la curvatura. Le guaine a sezione profonda vengono fornite nella versione tagliata per agevolare la rapida installazione dei cavi e sono compatibili con tutti i raccordi incernierati e a tenuta Harnessflex.

  • Elevata flessibilità e resistenza agli acidi
  • Media durata a fatica e media resistenza a abrasione, urti e sollecitazioni
  • Campo di temperatura: da -20°C a +90°C
    Temperatura istantanea: +105°C
  • Resistenza ai raggi UV - Molto alta
  • Classe IP40
  • Senza alogeni
DSPP

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2
Elenco pezzi
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

CodiceMisura guainaLunghezza bobina
NCNW
DSPP121210100 m
DSPP161613100 m
DSPP202017100 m
DSPP282823100 m
DSPP32322950 m
DSPP40403625 m


  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language