NCV peso standard

Guaina ritardante di fiamma, poliammide 6 FR


Usata in applicazioni che richiedono una continua flessione unita a proprietà ritardanti di fiamma.
  • Elevata flessibilità ed elevata resistenza alla piegatura inversa
  • Elevata resistenza ad abrasione, urti e sollecitazioni
  • Campo di temperatura: da -40°C a +120°C
    Temperatura istantanea: +170°C
  • Resistenza ai raggi UV - Molto alta
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min.) (a seconda dei raccordi)
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo e senza alogeni
Type PA, PI, PR etc

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • EN 45545-2 HL3
  • NFR 16-101 I2, F2
  • UNI CEI 11170 (LR3/LR4)
  • Omologazione UL94 V0
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guainaLunghezza bobina
NCNW
NCV06064,5100 m
NCV08087,5100 m
NCV10108,5100 m
NCV121210100 m
NCV161613100 m
NCV20201750 m
NCV25252250 m
NCV28282350 m
NCV32322950 m

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language