PP peso medio

Guaina in polipropilene, polipropilene modificato

PP viene soprattutto utilizzata in applicazioni più leggere dove le caratteristiche di resistenza alla compressione e di basso rischio di incendio (LFH) non sono così importanti. La principale proprietà di questa guaina è la resistenza agli acidi. La guaina PP è compatibile con tutti i raccordi incernierati e a tenuta Harnessflex.

  • Elevata flessibilità e resistenza agli acidi
  • Media durata a fatica e media resistenza a abrasione, urti e sollecitazioni
  • Campo di temperatura: da -20°C a +90°C
    Temperatura istantanea: +105°C
  • Resistenza ai raggi UV - Alta
  • IP40 - IP67 (a seconda dei raccordi)
  • Senza alogeni
Type PA, PI, PR etc

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 HB
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guainaLunghezza bobina
NCNW
PP08087,5100 m
PP10108,5100 m
PP12121050 m
PP16161350 m
PP20201750 m
PP25252250 m
PP28282350 m
PP32322950 m

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language