Interfaccia FCI Automotive Apex

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce a una via dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i connettori FCI Apex o i connettori per temporizzatore Junior e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
FCI Combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta FCI Automotive Apex

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-FCI02087,5- -- -
CI08-FCI03087,5- -- -
CI08-FCI04087,5- -- -
CI12-FCI021210- -- -
CI12-FCI031210- -- -
CI12-FCI041210- -- -
CI12-FCI141210- -- -
CI16-FCI141613- -- -
16-FCI141613- -- -
CI17-FCI101613- -- -
CI25-FCI502522- -- -


Interfaccia girevole a gomito a 90° FCI Automotive Apex

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-FCI02087,5- -- -
CI08-90-FCI03087,5- -- -
CI08-90-FCI04087,5- -- -
CI12-90-FCI021210- -- -
CI12-90-FCI031210- -- -
CI12-90-FCI041210- -- -
CI16-90-FCI141613- -- -
CI08-90-FCS021613- -- -

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language