Serie AB - Raccordo a tenuta a gomito a 90º

Gomito a 90°

Raccordo a 90° a compressione con filettature maschio fisse o girevoli per la connessione a ingressi pretranciati e filettati. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta SRN per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • L'anello di ritenzione per dado a vite garantisce l'integrità dell'assieme in condizioni di vibrazioni estreme.
  • Disponibile con filettature maschio fisse PG, metriche, NPT & PF.
  • Include un rondella piana di tenuta da utilizzare tra la paratia/il pannello e il raccordo.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
ab16m

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Gomito a 90° (versione metrica) - Raccordi a tenuta

Codice corpo a gomitoTappo a viteBoccola di tenutaRondella di tenuta frontaleMisura guainaMisura filettatura
NCNW
AB16-M16-90CN11SRN11SWM161613M16 x 1,5 mm
AB16-M20-90CN11SRN11SWM201613M20 x 1,5 mm
AB20-M20-90CN16SRN16SWM202017M20 x 1,5 mm
AB25-M25-90CN21SRN21SWM252522M25 x 1,5 mm
AB25-M25-90CN28SRN28SWM252523M25 x 1,5 mm
AB32-M32-90CN32SRN29SWM323229M32 x 1,5 mm
AB40-M40-90CN36SRN36SWM404036M40 x 1,5 mm
AB50-M50-90CN48SRN48SWM505048M50 x 1,5 mm
NOTA: Ordinare separatamente corpi a gomito, tappi a vite e boccole di tenuta

Gomito a 90° (versione PG) - Raccordi a tenuta

Codice corpo a gomitoTappo a viteBoccola di tenutaRondella di tenuta frontaleMisura guainaMisura filettatura
NCNW
AB12-PG09-90CN07SRN07SWPG09108,5PG09
AB12-PG09-90CN09SRN09SWPG091210PG09
AB16-PG11-90CN11SRN11SWPG111613PG11
AB20-PG16-90CN16SRN16SWPG162017PG16
AB25-PG21-90CN21SRN21SWPG212522PG21
AB25-PG21-90CN28SRN21SWPG212823PG21
AB32-PG29-90CN32SRN29SWPG293229PG29
NOTA: Ordinare separatamente corpi a gomito, tappi a vite e boccole di tenuta e rondelle di tenuta frontale

Gomito a 90° (versione metrica girevole) - Raccordi a tenuta

Codice corpo a gomitoTappo a viteBoccola di tenutaRondella di tenuta frontaleMisura guainaMisura filettatura
NCNW
ABS12-M16-90CN07SRN07SWM16108,5M16 x 1,5 mm
NOTA: Ordinare separatamente corpi a gomito, tappi a vite e boccole di tenuta e rondelle di tenuta frontale
Disponibili altre opzioni di filettatura tra cui PF, PG, NPT e UNEF - per maggiori informazioni contattateci
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language