Serie AB-F90 - Raccordo girevole a flangia a 90º

Raccordo a flangia a 90°

Raccordi a gomito a flangia a 90° a compressione con sistema di montaggio a pannello a 4 fori. Questi raccordi sono idonei all'uso con tutti i tipi di guaine Harnessflex chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • La struttura a flangia a 90˚ evita il danneggiamento e l'abrasione dei cavi.
  • IP67 - IP68 (2 bar for 30 minuti) - boccola di tenuta SRN per impedire la penetrazione di acqua e polvere.
  • L'O-ring a tenuta frontale integrato garantisce la tenuta tra la paratia/il pannello e il raccordo.
  • L'anello di ritenzione per dado a vite garantisce l'integrità dell'assieme in condizioni di vibrazioni estreme.
  • Disponibile con filettature maschio fisse PG, metriche, NPT & PF.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +150ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
Untitled-1

Conformità

  • Omologazione ADR (SOLO guaine NC)
  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceTappo a viteBoccola di tenutaMisura guaina
NCNW
AB32-F90CN32SRN293229
AB40-F90CN36SRN364036
AB50-F90CN48SRN485048
NOTA: Ordinare separatamente corpi flangia, tappi a vite e boccole di tenuta
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language