ASPECT® Controllo di supervisione dell'edificio

Integrazione perfetta tra edifici e attività commerciali

Il sistema di gestione degli edifici ASPECT® è una soluzione scalabile per la gestione e il controllo dell'energia degli edifici, progettata per consentire agli utenti un accesso continuo ai dati dell'edificio attraverso protocolli standard (ad esempio BACnet, Modbus, Unitron) e tecnologie IT comuni. ASPECT® BMS combina funzioni di controllo integrato in tempo reale, supervisione, registrazione dei dati, allarmi, programmazione e gestione della rete con connettività Internet e funzionalità di web serving.

Caratteristiche principali

  • Espande il supporto completo delle funzioni di upload e download a qualsiasi dispositivo RS-485 collegato a NEXUS (ASPECT Control Engine).
  • Integrazione BACnet e Modbus e supporto completo di PUP e Unitron
  • Accesso remoto e analisi dei dati
Vantaggi principali
  • Integrazione semplice, piattaforma sicura e scalabile per edifici di tutte le dimensioni
  • Mobile friendly che consente l'accesso remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento
  • Costi di implementazione ridotti
Cylon-ASPECT-Supervisory-Building-Control


 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language