ABB FusionAir® Termostato Intelligente

FusionAir-website-banner

Monitorate e mantenete le condizioni ottimali per la sicurezza, il comfort e la produttività!
Il bilanciamento tra la salute e la sicurezza degli occupanti degli edifici e la creazione di un ambiente confortevole e produttivo con il controllo touch-free è ora disponibile.

La serie FusionAir Smart Sensor offre un termostato ambiente sottile, compatto e visivamente accattivante, con un display LCD retroilluminato capacitivo touch ad alta definizione da utilizzare con i controllori di campo ABB Cylon® FBXi e CB Line BACnet®. 

Il sensore intelligente di temperatura e umidità consente agli utenti di visualizzare e regolare i parametri selezionati all'interno del controllore di campo a cui è collegato. Altre opzioni di rilevamento disponibili per l'integrazione con la strategia di controllo CXproHD sono il rilevamento della CO2 o dei composti organici volatili (VOC).

Caratteristiche principali 

  • Sensore di temperatura 
  • Sensore di umidità relativa 
  • Sensore di CO₂ o di composti organici volatili 
  • Funzionamento sicuro antibatterico

Benefici

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language