Regolazione e controllo dell'illuminazione

Dai luce a ogni ambiente: dimmer, HCL e molto altro

ABB i-bus® KNX garantisce un'illuminazione ottimale per edifici commerciali e industriali, uffici e abitazioni.
ABB offre una gamma completa di dispositivi per tutte le esigenze, dal semplice dimmering a funzioni innovative come tunable white, dim2warm e molto altro.
Il controllo delle lampade può essere diretto o mediante Gateway e/o interfacce (ad esempio DALI e controllo 1-10 V).

Vantaggi principali

  • Aumenta l’efficienza energetica con un controllo costante dell’illuminazione e con i sensori di presenza
  • Massimo comfort con gli scenari di illuminazione, secondo gli ultimi trend dell’illuminotecnica
  • Possibilità di riprogrammare o aggiungere dispositivi in ogni momento per soddisfare nuove esigenze e cambiare la destinazione d’uso di un ambiente

Caratteristiche principali

  • Gateway DALI ABB i-bus® KNX per l’integrazione di ballast DALI nel bus KNX con funzioni speciali come tunable white, human centric lightning (HCL) e dim2warm
  • I Gateway DG/S X.64.X.1 sono certificati per l’utilizzo in DALI-2 Single-master
  • Attuatori dimmer universali per il controllo dei carichi da 210 VA fino a 2400 VA
  • Attuatori di commutazione/dimmerizzazione per ballast elettronici 1-10 V con possibilità di interrompere l’alimentazione dei ballast
lighting_control_292x292_2

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Select region / language