ABB SmartTouch® 10"

Una soluzione elegante per case ed edifici intelligenti

smarttouch-10-home

Un unico dispositivo per tre sistemi

ABB SmartTouch® 10” presenta un pannello Touch di fascia alta che combina la domotica intelligente e i sistemi di citofonia in un unico dispositivo per applicazioni residenziali, hotel ed edifici commerciali.
ABB SmartTouch® 10” offre il controllo domestico di ABB-free@home®, o ABB i-bus® KNX, e le funzioni completamente integrate di ABB-Welcome in un unico dispositivo.
Oltre a una connessione ABB i-bus® KNX / ABB-free@home® diretta, il pannello dispone anche di una connessione a due fili diretta per ABB-Welcome.

 

Maggiore comodità e sicurezza

Dotato di connessione IP integrata per mobile Welcome App, grazie al Gateway IP integrato, non è necessario un posto interno aggiuntivo per ABB-Welcome, le chiamate fuori porta possono essere ora ricevute semplicemente tramite ABB SmartTouch® 10", o tramite il app corrispondente.

Crea una dimensione completamente nuova del controllo domestico, con la massima praticità, sicurezza ed efficienza energetica.

door-answering via app

Crea nuovi scenari con il semplice tocco
di un dito

SmartTouch10-hotel

Il display capacitivo di alta qualità può essere utilizzato in modo intuitivo con il semplice tocco di un dito e con gesti di scorrimento. Ciò consente di accendere e abbassare la luce, controllare le tapparelle e regolare il riscaldamento dell'intero edificio. Grazie a tutte queste funzioni è fattibile ricreare rapidamente e facilmente l'ambiente esatto desiderato. E se hai intenzione di uscire, puoi accedere e visualizzare le previsioni del tempo per i prossimi 5 giorni. Puoi anche utilizzare questo display dei dati meteorologici online come salvaschermo.

Elegante soluzione di design per adattarsi a qualsiasi ambiente interno

SmartTouch10-home

Il design sottile ed elegante di ABB SmartTouch® da 10 pollici presenta uno schermo IPS da 10 pollici con risoluzione 1280*800 con un angolo di visione di 75° in tutte le direzioni, per un controllo ottimale a colpo d'occhio.

Dallo spessore di soli 14 mm e disponibile in 4 sofisticati colori; acciaio inossidabile, grafite, oro e oro rosa, con vetro bianco o nero, ABB Smart-Touch® 10” darà un tocco in più all’ambiente in cui è calato.

RoseGold-Black
Rose Gold
RoseGold-white
Gold-Black
Gold
Gold-white
Anthracite-Black
Graphite
Anthracite-white
stainless steel-Black
Stainless Steel
Stainless Steel-white
smarttouch10 dashboards

Gestione intuitiva per una maggiore praticità e controllo

I dashboard forniscono una navigazione rapida e possono essere facilmente personalizzati per un accesso rapido e semplice.

ABB SmartTouch® 10" per connessioni ABB i-bus® KNX: un totale di 450 elementi di controllo vengono visualizzati su un massimo di 25 pagine fornendo un controllo completo dell'ambiente. 

ABB SmartTouch® 10" per connessioni ABB-free@home®: La connessione a doppino intrecciato fornisce un'unica pagina dashboard con un massimo di 18 controlli. Per un controllo aggiuntivo, la connessione tramite Wi-Fi offre la stessa quantità di controllo e funzionalità dell'app ABB-free@home®.

 

Punti di forza

  • Connessioni twisted pair per ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® e ABB-Welcome -Gateway IP integrato per il collegamento dell'APP Welcome al dispositivo per la risposta alla porta da remoto
  • Implementazione della telecamera IP
  • La visualizzazione dei dati meteo online può essere utilizzata anche come salvaschermo
  • Feedback tattile
  • Sensore di prossimità/sensore di luminosità
  • Ingresso binario e ingresso di temperatura
  • Scatola da incasso: 6136/07 UP

Caratteristiche principali

smarttouch10-one device for 3 functions

ABB SmartTouch® 10” offre il controllo domestico di ABB-free@home® o ABB i-bus® KNX e le funzioni completamente integrate di ABB-Welcome in un unico dispositivo.

SmartTouch10 slim design

Design sottile ed elegante in una gamma di colori per completare qualsiasi schema di interni.

smarttouch 10 dashboards

I dashboard forniscono una navigazione rapida e possono essere facilmente personalizzati con i preferiti per un accesso rapido e chiaro.

 

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language