Chiara KNX

Chiara_KNX_placca_ABB_1205x465
Chiara è una soluzione in grado di coniugare senso dell’estetica a funzionalità, dagli ambienti residenziali al terziari, come uffici, palazzi, centri sportivi, centri commerciali. 
Per ogni esigenza. La serie civile Chiara diventa un elemento di arredo versatile e funzionale in grado di integrarsi in ogni ambiente.
Con ABB è possibile programmare i dispositivi da incasso Chiara KNX insieme a quelli KNX da guida DIN per gestire qualsiasi progetto di building automation, non importa quanto possa essere complesso. 
Un impianto progettato secondo lo standard KNX mantiene alto il valore dell'immobile nel corso del tempo, perché non invecchia mai e non diventa mai obsoleto. Inoltre, anche se cambia la destinazione di una parte o di un intero complesso, non c’è bisogno di rifare l’impianto: basta riprogrammarlo.
 

Vantaggi principali

  • Utilizzo dell'energia solo quando è realmente necessaria
  • Utilizzo dell'energia nella quantità effettivamente necessaria
  • Applicazione dell'energia utilizzata con la massima efficienza possibile
  • Massima flessibilità di programmazione
  • Personalizzazione di tutti i parametri e massima espandibilità del sistema

Caratteristiche principali

  • La gamma di prodotti ABB a standard KNX dedicati alla Building Automation si amplia con una serie di prodotti da incasso a standard italiano, compatibili con la serie civile Chiara.
    - Modulo ingresso binario 2 canali, 1 interruttore
    - Modulo ingresso binario 2 canali, 2 interruttori
    - Termostato ambiente con display
  • Conformità alla norma IEC EN 50090

Come possiamo essere d’aiuto?

Chiara_KNX_1_Interruttore_533x536
Modulo ingresso binario 2 canali, 1 interruttore
Chiara_KNX_2_Interruttori_533x536
Modulo ingresso binario 2 canali, 2 interruttori
Chiara_KNX_Termostato_533x536
Termostato ambiente con display

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
Select region / language