La struttura KNX è molto flessibile in termini di collegamento degli apparecchi: si possono utilizzare configurazioni lineari, ad albero e a stella.
La topologia KNX è organizzata in linee che possono essere interconnesse tramite accoppiatori, in funzione delle dimensioni della rete. Gli apparecchi nelle rispettive linee (sensori e attuatori) sono alimentati da corrente a 30 V; la configurazione dell'intero sistema bus KNX può prevedere oltre 50.000 apparecchi bus.
In termini molto semplici, il bus KNX è costituito da un doppino intrecciato (tipo di cavo, ad esempio, YCYM 2 x 2 x 0,8 o J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 privo di alogeni) che collega gli apparecchi KNX. Tramite questo cavo vengono trasmessi telegrammi di dati e viene alimentata l'elettronica degli apparecchi bus. Il sistema KNX può anche essere esteso tramite le reti IP.