Configuratori di sistemi citofonici

Il modo più semplice per progettare un impianto citofonico

header_welcome_configurator
I configuratori citofonici di ABB ti danno l'opportunità di creare una soluzione personalizzata per soddisfare le tue esigenze individuali, indipendentemente dal fatto che si tratti di edifici commerciali, pubblici o residenziali. Concentrati sul tuo progetto e lascia che il configuratore generi automaticamente i dettagli del progetto.    

Inizia a progettare con il configuratore Door Entry

 

Caratteristiche del configuratore

Pictogram template 4+4+4 image widget
Funzione di pianificazione rapida

Adatto per progetti semplici dove tutti i piani hanno lo stesso numero di appartamenti, tutti gli appartamenti hanno la stessa dotazione e sono presenti solo posti esterni a livello di edificio. Quindi l'utente può andare ai dettagli facendo clic su "Anteprima e modifica" o andare direttamente al risultato.

pictogram-template-4-4-4-content-tile_draw6af75cf1c1f463c09537ff0000433538
Pianificazione da zero

Utilizzare questa modalità di pianificazione se tutti i piani e gli appartamenti sono diversi. Con questo strumento è possibile equipaggiare individualmente tutte le unità, come appartamenti, piani ed edifici, nonché progettare un complesso residenziale multilivello.

Pictogram template 4+4+4 image widget DES
Schemi elettrici e documentazione del prodotto

La documentazione del progetto contiene uno schema che mostra le impostazioni di connessione e dispositivo. Tutti i componenti di sistema richiesti, come l'alimentazione locale o ausiliaria e gli switch IP, vengono aggiunti automaticamente e i requisiti di consumo energetico sono sempre soddisfatti. Teoricamente, non sono richieste ulteriori conoscenze, basta installare il sistema secondo la documentazione e funzionerà.

Tabella comparativa

 

Welcome M

Welcome IP

Caratteristiche principali
 Case singole e appartamenti Grandi complessi residenziali 
Edifici commerciali
Stazioni esterne per edifici  9  2000
Stazioni interne per edifici
(numero massimo)
 
6000 Illimitato
Massima distanza dal sistema esterno a quello interno 600 m Illimitato
Numero di edifici 60 Illimitato
Appartamenti per edifici 250 2000
Controllo accessi tramite
Tastiera - Smart card - Impronta digitale
Tastiera - Smart card - QR code
Video stazione interna 4.3” -  7” -  10” 7” HD 720p -  10” HD 720p 

 

Video
Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
Select region / language