Welcome M Monitor WiFi 4,3” Videocitofono

Più di un videocitofono: rispondi anche quando non sei in casa adesso anche con la tua rete WiFi

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-header-image_1183x353

La gamma Welcome M si arricchisce del posto interno 4,3” che si connette via WiFi alla tua rete domestica. È un complemento d’arredo perfetto per ogni stanza, grazie al design discreto e moderno.

Il controllo delle varie funzioni è progettato per essere intuitivo fin dal primo utilizzo; i due pulsanti programmabili permettono di adattarle ai bisogni dell’impianto. Tutto ciò che ti serve, da casa e da remoto, con la garanzia che i dati e le comunicazioni siano protette secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi principali

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-design

Design

  • Interfaccia utente intuitiva
  • Video grandangolo di qualità
  • Pulsanti touch auto-esplicativi
  • Pulsanti liberi per garage, intercomunicante
  • Solo 18 mm di spessore
     
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-ease-simplicity

Semplicità

  • Configurazione semplice da APP
  • A monitor configurato, aggiungere altri smartphone e tablet è immediato (max 8)
  • Messa in servizio allo stato dell’arte, con QR code
  • La programmazione dei pulsanti è modificabile via APP
     
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-security

Sicurezza

  • Il più alto livello di protezione per persone, rete e dati sensibili
  • La soluzione di sicurezza ABB è in grado di rilevare e rimuovere rischi e aiutarti a mantenere il software aggiornato
  • Protezione contro accessi non autorizzati tramite crittografia e password affidabili
  • Sei tu a gestire i tuoi dati – decidi tu chi e come può utilizzarli
     

Caratteristiche principali

  • Display IPS per angolo di vista migliore e interfaccia intuitiva
  • I pulsanti “rispondi” e “sblocca” sono in posizioni opposte, per evitare pressioni involontarie. Il pulsante “impostazioni” è meccanico, sul lato del dispositivo
  • Collegamento al WiFi semplicissimo: scarica l’APP ABB Welcome, scansiona il codice QR e segui i passaggi
  • Per aggiungere altri dispositivi mobili, è sufficiente approvare l’associazione sul primo dispositivo configurato
  • Fino a 8 smartphone/tablet associabili ad un monitor, utilizzando lo stesso account MyBuildings
  • Supporta aggiornamenti firmware via APP ABB Welcome
  • In versione con e senza T-loop
     

In evidenza

Strumenti e servizi

Download
Dati tecnici
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language