ABB-free@home® | ABB Tenton®

Per un maggiore comfort a casa

design-V2-Tenton-black-matt_1183x353px
ABB Tenton® interagisce con il sistema ABB-free@home® monitorando le condizioni ambientali della stanza: temperatura, umidità e CO2. ABB Tenton® fornisce l'automazione e il controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e l'automazione degli ambienti, come il controllo di luci e tapparelle. Inoltre, il dispositivo ABB Tenton® 4-in-1 consente agli utenti finali di misurare i COV per il monitoraggio IAQ. 

 ABB Tenton® è elegante e raffinato e si cala perfettamente nelle installazioni per gli edifici residenziali. Il profilo sottile fa sì che il prodotto venga integrato armoniosamente in qualsiasi ambiente architettonico.

Riducendo la necessità di più sensori e pannelli, il sensore ABB Tenton® dal design elegante è disponibile in molte opzioni e colori e consente funzioni personalizzabili ed elementi di controllo tramite lo strumento di etichettatura online ABB Tenton®.
SmartTouch device on wall
Maggiore comfort

Quando vengono rilevate anomalie si ricevono avvisi e notifiche tramite l'app ABB-free@home® consentendo di intraprendere azioni correttive se necessario. Il sensore ABB Tenton® 4-in-1 fornisce anche indicazioni visive sullo stato della IAQ fornendo indicazioni in tempo reale del livello di sicurezza e della qualità dell'aria in casa.

ABB-Tenton-installers
Facile da installare

ABB Tenton® è facile e veloce da installare. La messa in servizio è semplice e può essere effettuata tramite l'app o lo strumento online. Non è richiesto un installatore specializzato o un integratore di sistema.

ABB-Tenton-architects
Facilità d'uso

Visualizza e regola il controllo dell'illuminazione, del riscaldamento, dell'aria condizionata, delle tapparelle e altro tramite l'intuitivo dispositivo ABB Tenton® o tramite l'app ABB-free@home® per un comodo controllo da qualsiasi punto della casa, in qualsiasi momento.

Gamma ABB Tenton® - Elementi operativi e dimensioni

climaecosensors1_392x196
8 pulsanti

Tastiera di controllo

climaecosensors2_392x196
6 pulsanti

Regolatore di temperatura ambiente con sensore di CO2/umidità e funzione di controllo

climaecosensors3_392x196
12 pulsanti

Tastiera di controllo

climaecosensors4_392x196
10 pulsanti

Regolatore di temperatura ambiente con sensore di CO2/umidità e funzione di controllo



Varianti di qualità dell'aria interna (IAQ)

ABB Tenton® risponde alla crescente domanda di monitoraggio della qualità dell'aria interna fornendo informazioni su quattro parametri chiave che definiscono la qualità dell'aria: VOC (Composti Organici Volatili) CO2, Umidità e Temperatura.

ABB Tenton® mette tutti i dati a portata di mano, riceverai automaticamente una notifica se uno qualsiasi di questi elementi supera il livello impostato o la qualità dell'aria designata. Sarai quindi in grado di regolare il riscaldamento, l'aria condizionata e la ventilazione secondo necessità.

climaecosensors2_392x196
6 Pulsanti - Qualità dell'aria interna

Regolatore di temperatura ambiente con sensore CO2/ umidità e funzione di controllo

climaecosensors4_392x196
10 pulsanti - Qualità dell'aria interna

Regolatore di temperatura ambiente con sensore CO2/ umidità e funzione di controllo




Controllo a portata di mano

ABB Tenton® garantisce che la qualità dell'aria complessiva della tua casa sia sempre come desideri, offrendoti ancora più controllo e tranquillità.

Visualizza rapidamente lo stato della IAQ di tutte le stanze della tua casa con sensori di qualità dell'aria tramite l'APP. Le informazioni vengono visualizzate in un formato grafico di facile lettura accanto ai valori dei parametri correnti per CO2, COV, umidità e temperatura, consentendo di intraprendere azioni correttive se necessario.

IAQ monitoring app for ABB-free@home

Su misura per te

Per la chiara designazione degli elementi di controllo di ABB Tenton® è disponibile online uno strumento di etichettatura.
Lo strumento consente di posizionare qualsiasi testo e simboli istruttivi individualmente per ogni prodotto. La rispettiva dimensione può essere scelta liberamente tra i valori consigliati. Le tue voci vengono visualizzate nel modo in cui verranno visualizzate in seguito sul dispositivo. E questo a scelta su una pellicola in nero opaco con testo bianco e argento alluminio o bianco studio con testo nero.
Tenton customized

 

Gamma colori

Tenton-studio-white
Bianco

Tenton-aluminium-silver
Argento

Tenton-studio-white-matt
Bianco opaco

Tenton-black-matt
Nero opaco

 

Download
Dati tecnici

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language