Modulo attuatori HVAC

Modulo attuatore termoregolazione, 6 canali

Per il controllo di attuatori d'uscita termoelettrici nei sistemi di riscaldamento/raffreddamento. Le uscite sono protette da cortocircuiti e sovraccarico.

Dettagli tecnici

- Uscite: 6
- Corrente nominale: 160 mA
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 4 MW
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Modulo attuatore termoregolazione, 12 canali

Per controllare le unità di azionamento termoelettriche nei sistemi di riscaldamento/raffreddamento. Le uscite sono protette da cortocircuiti e sovraccarico.

Dettagli tecnici

- Uscite: 12
- Corrente nominale: 160 mA
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 8 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm × 144 mm × 64 mm

Modulo attuatore per fan coil, 2 canali

Per il controllo dei ventilconvettori.
Supporta sistemi a 2 tubi e a 4 tubi per riscaldamento e raffreddamento.
Tre contatti per la commutazione di una ventola. Due contatti per l’attivazione delle valvole di riscaldamento e raffreddamento.

Dettagli tecnici

Tensione nominale: 24 - 230 V~
- Ingressi: 2
- Tensione di polling: 10 V-
- Uscite: 5 contatti normalmente aperti (2 valvole, 3 velocità ventola)
- corrente nominale: 6 A
- Ideale per: AC3
- Classe di protezione del dispositivo: IP 20
- Modulo passo: 6 M
- Dimensioni (H × L × P): 90 mm × 108 mm × 64,5 mm

Select region / language