System Access Point

System Access Point

Dispositivo che consente la messa in funzione e il controllo remoto del sistema ABB-free@home®.
Permette di impostare e gestire le programmazioni orarie e la funzione Astro. È possibile effettuare la programmazione e la remotizzazione tramite app o interfaccia web. Per l’utilizzo tramite PC non è necessario installare alcun software. Collegamento alla rete domestica in modalità client WLAN o tramite cavo CAT.

Dettagli tecnici

- Dimensioni (A × L × P): 110 mm × 170 mm × 31 mm
- Visualizzazione: LED per l'indicazione di stato
- Tensione nominale: 230 V~
- Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
- Grado di protezione: IP 20

390x195_SAP
Accesso al System Access Point

Utilizzando l'app, è possibile settare tutte le impostazioni del System Access Point. Per farlo, sono necessari soltanto un tablet (iOS o Android) o un PC connesso una rete WLAN.

Article no.
2CSYF1710M

Select region / language