ABB OneTouch

Smart People do Smart Homes with OneTouch

Immagina un dispositivo che porti calore e unione in casa tua. È questa la gioia che rappresenta ABB OneTouch. Dal design elegante e accattivante, OneTouch non solo si adatta al tuo spazio con la sua sagoma sottile, ma ti consente anche di fare di più, con semplicità. Dall'aprire la porta d'ingresso alla regolazione dell'illuminazione, dall'azionare le tapparelle al controllo della musica: il tuo spazio si tra-sforma in un ambiente più intelligente e connesso. 

OneTouch è già pronto per l'integrazione con i dispositivi wireless ABB-free@home® e Matter, per cui collega perfettamente tutta la tua casa rendendo ogni interazione fluida e intuitiva. Per sperimentare una casa veramente connessa, le persone intelligenti realizzano case intelligenti con OneTouch: compli-menti!

 
Wireless

Supporta la connettività Wi-Fi a 5 GHz e 2,4 GHz

Comunicazione citofonica

Compatibile con Welcome a due fili e Welcome IP (in arrivo nel primo trimestre del 2025)

Automazione

Integra dispositivi wireless tramite il sistema operativo ABB-free@home®

Termostato

Sensore integrato e ingresso per sensore esterno

Un'unica app

Controlla la comunicazione citofonica e i dispositivi ABB-free@ home® con una sola app

Caratteristiche principali

Grazie all'esclusivo sistema operativo ABB-free@home®, OneTouch ti permette di connetterti agevol-mente ai sistemi di citofonia ABB, ai dispositivi wireless ABB-free@home® e ai dispositivi compatibili con lo standard Matter, tutto da un unico pannello. Il controllo può avvenire anche tramite connessione a un sistema cablato ABB-free@home®. Questa integrazione ti consente di gestire in modo centralizza-to e da remoto tutte le funzionalità della tua smart home: citofonia, illuminazione, tapparelle e altro ancora.
  • Sistema operativo ABB-free@home®: collega senza problemi i sistemi di citofonia ABB, i dispo-sitivi wireless ABB-free@home® e i dispositivi con lo standard Matter.
  • Controllo completo: gestisci citofonia, illuminazione, tapparelle, temperatura, musica e altro ancora da un unico pannello.
  • Interoperabilità migliorata: controlla un'ampia gamma di dispositivi, tra cui MotionBlinds, Phi-lips Hue, LEDVANCE, finestre Velux, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, So-nos e altri ancora.
  • Facilità di configurazione: dotato del sistema operativo ABB-free@home® e del supporto per Wi-Fi dual band (5 GHz + 2,4 GHz) per una configurazione più semplice.
Door communication on Smart Phone
  • Comunicazione citofonica: non perderti nemmeno una chiamata. OneTouch eleva la comunica-zione citofonica a un livello superiore. Che tu sia in casa o fuori, puoi gestire gli accessi tramite l'app ABB-free@home® sul tuo dispositivo mobile.
  • Accesso remoto: controllo centralizzato tramite l'app ABB-free@home®, che consente agli utenti di gestire l'intera casa da qualsiasi luogo.
  • Innovazione e flessibilità: pronto per la gamma videocitofonica ABB Welcome M a due fili e ABB-Welcome IP.
  • Display di qualità superiore: eccellente riproduzione dei colori, ampio angolo di visione e inter-faccia touch reattiva.
  • Sensore di temperatura integrato: controllo diretto della climatizzazione.
  • Estetica elegante: disponibile nei classici bianco e nero e con una profondità di soli 10 mm se montato a incasso, OneTouch si integra perfettamente in qualsiasi arredamento domestico.
  • Di semplice utilizzo: grazie alla nuova interfaccia utente sviluppata da ABB, OneTouch offre un'esperienza intuitiva e piacevole.
voice control device
  • Controllo vocale: Funziona con dispositivi attivabili vocalmente come Alexa, Siri e Google Assistant.
  • Ampia compatibilità: Supporta dispositivi abilitati allo standard Matter per l’integrazione con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings e altre piattaforme.

Vantaggi

Scopri come OneTouch può trasformare uno spazio abitativo in un ambiente più intelligente e connesso. Che tu sia in cerca di praticità per la tua casa o un installatore che punta a offrire soluzioni di alto livello, OneTouch rappresenta il punto di partenza perfetto per intraprendere un viaggio nella smart home.

Proprietario dell'abitazione

couple sitting at home OneTouch

Un ambiente più intelligente e connesso

Interoperabilità migliorata: gestisci numerosi tipi di dispositivi grazie all'ampia gamma di integrazioni e componenti aggiuntivi del sistema ABB-free@home, tra cui MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, finestre Velux, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos e altri ancora.

A prova di futuro: compatibile con Matter. Rimani all'avanguardia con un sistema progettato per integrare le nuove tecnologie in ambito smart home man mano che emergono.

ABBWelcome outdoor station

Controllo totale a portata di mano

Gestione completa: con OneTouch puoi controllare i tuoi sistemi di citofonia, illuminazione, tapparelle, temperatura e molto altro ancora, il tutto da un unico pannello.

Accesso remoto: gestisci la tua smart home e gli accessi da remoto tramite l'app ABB-free@home®, per una connessione costante ovunque ti trovi.

Compatibilità più ampia: OneTouch garantisce un'integrazione perfetta con piattaforme come Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings grazie al supporto per i dispositivi con lo standard Matter.

Installatore

Vuoi offrire ai tuoi clienti una soluzione smart home integrata e senza intoppi? OneTouch è la risposta.
OneTouchPanel- person interacting

Installazione e messa in servizio semplificate

Facile configurazione: grazie al sistema operativo ABB-free@home® e al supporto per Wi-Fi dual band (5 GHz + 2,4 GHz), installare OneTouch è semplice come cablare una presa.  La messa in servizio avviene tramite interfaccia web o app. Non è richiesto alcun software di messa in servizio aggiuntivo.

Controllo centralizzato: offri la gestione di tapparelle, illuminazione, finestre, musica e altro ancora a partire da un unico pannello. Supporta fino a 150 dispositivi wireless ABB-free@home.

Integrazione versatile: OneTouch si collega senza problemi ai sistemi di videocitofonia ABB Welcome M a due fili ed è già abilitato ai futuri impianti di videocitofonia ABB-Welcome IP, e rappresenta dunque per gli installatori una soluzione versatile per diverse configurazioni.

Gestione semplificata della smart home

Un unico hub: sostituisci più gateway e app con OneTouch, per una gestione della casa intelligente semplice e intuitiva.

Valore massimizzato: ottimizza il funzionamento dei dispositivi ABB-free@home® e Matter già nel sistema offrendo ai clienti un'esperienza di smart home davvero completa e potente.

Prodotti

 

Correlati

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language