Lo straordinario progetto in cui Accenture Italia ha combinato le due precedenti sedi nel centro di Milano in un edificio singolo, appositamente selezionato e completamente rinnovato, è stato completato con successo in soli 10 mesi.
Dalla scelta del sito alla selezione di tutti gli impianti tecnologici, ogni parte del progetto rispondeva alla cultura aziendale in termini di efficienza, rispetto dell'ambiente e contenimento dei costi. Ma non poteva essere altrimenti, per la sede locale di Accenture, un'azienda globale la cui attività principale è la consulenza per la gestione dei servizi tecnologici e l’outsourcing, presente in oltre 120 Paesi con 204.000 professionisti, di cui più di 9.500 operano in Italia.
È stato realizzato un sistema di controllo della luminosità tramite lampade con ottica a bassa luminanza, con illuminazione indiretta, adatto ad attività con uso di video terminale, che diminuisce i consumi elettrici e aumenta il comfort visivo. Grazie ai reattori con tecnologia Dali, in grado di variare da 0 a 100% l’intensità luminosa, e ai sensori montati sulle lampade è possibile regolare la luminosità artificiale e miscelarla con quella naturale, un’esigenza fondamentale per evitare sprechi in un ambiente in gran parte rivestito da vetrate.
I sensori di presenza, inoltre, attivano le lampade solo quando ci sono persone negli ambienti. Tutti i corpi illuminanti e i sensori sono collegati al sistema ABB i-Bus a standard Konnex, che integra su un’unica piattaforma la lettura di presenza e luminosità con il comando percentuale di livello d’illuminamento.
Questo è mantenuto costante per ogni settore dai sensori, che regolano il flusso emesso dalle lampade riducendolo in funzione del contributo dell’illuminazione naturale. In totale, si parla di 948 lampade 2x49 W con dimmer, 532 lampade 2x18 W con dimmer, 24 gateway Dali del tipo ABB DG/S1.1, 60 sensori di luminosità ABB LR/S 4.16.1 (ciascuno con quattro sensori in campo) e 277 sensori di presenza ABB 6131 Presence Detector FM.
Nell’impianto termico sono state realizzate ottimizzazioni del funzionamento delle centrali tecnologiche mediante l’uso di inverter, sono state installate caldaie ad alto rendimento ed è stato realizzato un sistema ad aria primaria con recuperatori di calore. L’installazione di sonde di temperatura e umidità nelle diverse zone dei piani, gestite tramite il sistema ABB i-Bus Konnex, garantisce microclimi separati adatti a necessità specifiche.
Il sistema ABB di Building Automation assicura anche la gestione integrata dell’impianto di evacuazione, della rilevazione incendi e degli allarmi.
Supervisione, comando e controllo sono attuati tramite un sistema BMS (Building Management System) di produzione ABB-SAET che permette l’integrazione dei diversi impianti, costruiti con diverse strutture e sistemi di comunicazione.
Da parte di Accenture c’era una chiara visione dei risultati attesi in linea con gli specifici indirizzi dati dal top management. Come normalmente accade in questi casi, le richieste principali comprendevano un elevato livello di fruibilità degli spazi e di comodità, servizi di base ed evoluti che fossero semplici da gestire, assolutamente affidabili e in grado di minimizzare i costi, la sostenibilità dell’insieme. Gli aggiornati sistemi di Building Automation sono la risposta più adeguata per queste esigenze
Oltre a fornire il massimo livello di comfort per le persone che lavorano nell’edificio, il risultato dell’uso di ABB i-bus® KNX è un consumo di energia ridotto di 700.000 kWh l’anno.
In totale, la riduzione dei consumi su base annua è stata del 18%