Palazzo Regione Molise

Settore pubblico

Il nuovo edificio della regione Molise è il risultato della ristrutturazione di un edificio che aveva interrotto la sua funzione per anni. Sono stati eseguiti una serie di interventi per l'adeguamento della struttura alle normative vigenti, nonché di riorganizzazione funzionale delle superfici, nell'ottica di un giusto rapporto costi/benefici e e di un equilibrato standard di efficienza tra livelli di gestione e costi di manutenzione.
L'edificio, distribuito su cinque piani esterni e un seminterrato, per una superficie complessiva di oltre 5.000 metri quadrati, è stato dotato di un sistema di building automation a standard internazionale KNX che integra la gestione di diversi impianti elettrici e speciali, tra cui la distribuzione di energia, l’illuminazione ordinaria e di emergenza, la sicurezza.

Quali sono i risparmi conseguiti in relazione alla soluzione precedente?

Dalla stima effettuata per il solo impianto di illuminazione, il risparmio di energia elettrica annuale è dell’ordine dei 50-60 MWh, corrispondenti ad un risparmio di spesa dell’ordine dei 10.000 €

Applicazioni

Controllo e regolazione dell'illuminazione

  • Commutazione
  • Commutazione dipendente dalla luce diurna
  • Controllo dipendente dalla presenza

Riscaldamento, Ventilazione e Climatizzazione (HVAC)

  • Controllo in funzione della posizione della finestra
  • Controllo dipendente dalla presenza

Funzionamento, indicazione e visualizzazione

  • Display
  • Visualizzazione tramite PC

Dati chiave

Informazioni generali

Luogo

Italia, Campobasso

Tipo di edificio

Settore pubblico

Anno di costruzione

2009   

Superficie (m²)

5.000 m²

N. di piani

6

Foto

Select region / language