Chiara - Placche in tecnopolimero per ambenti sanitari

Chiara-Anti-bacterial-header-image_1183x353

Per ospedali, cliniche, laboratori, case di riposo (RSA) e ambienti medici è essenziale garantire il massimo dell’igiene e alti standard di sicurezza e protezione dalla proliferazione di batteri per pazienti, visitatori e staff medico.  

Chiara antibatterica di ABB è la serie civile in tecnopolimero (ABS/PC) con l’innovativo uso di un additivo antibatterico agli ioni d’argento, progettata appositamente per gli ambienti sanitari mantenendo l’eleganza del design italiano della serie Chiara.

La gamma Chiara antibatterica include oltre alle placche in colore bianco anche una serie di dispositivi tra cui interruttori, deviatori invertitori, prese TV, prese USB, prese RJ e molto altro ancora.

leaflet-Chiara-Antibatterica

Principali vantaggi

pictogram-main-benefits-safety_297x100

Sicurezza 

  • Riduce il tasso di infezione e la diffusione di batteri
  • Promuove un ambiente più pulito ed Eco-friendly
pictogram-main-benefits-design_297x100

Design

  • Mantiene l’estetica made in Italy della serie civile Chiara
pictogram-main-benefits-cost-reduction_297x100

Riduzione dei costi 

  • Riduce i costi legati alle contaminazioni da batteri nelle strutture mediche
pictogram-main-benefits-first-to-market-with-extensive-range_297x100

Offerta completa 

  • ABB offre una gamma estesa di soluzioni per edifici nel settore della sanità

Caratteristiche principali

  • Materiale: Tecnopolimero (ABS/PC) con additivo antibatterico agli ioni d’argento
  • Design: Riprende le linee della serie civile Chiara
  • Integrabilità: L’installazione può essere facilmente integrata con i sensori ABB i-bus® KNX 
  • Funzionalità: Possibilità di includere le funzioni della serie Chiara standard con il finish antibatterico

 

Prodotti correlati

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language