Serie civile Zenit

Efficiente, versatile, integrata: con la serie ABB Zenit hai tutto l’essenziale

Zenit è la soluzione a 360° per case, hotel, uffici, musei ed edifici commerciali connessi. Grazie alla sua ricchezza di componenti e alla capacità di adattamento, offre una risposta valida a ogni esigenza, garantendo automazione, bellezza, connettività e design.
Una gamma completa che assicura il massimo del comfort ovunque, attraverso dispositivi di comando, interruttori e rilevatori di movimento.
È disponibile a livello globale e si integra facilmente anche a sistemi di Home Automation e Building Automation, elevando l’esperienza di ogni spazio.

Vuoi saperne di più?

Sfoglia il catalogo


I vantaggi per te

icon_gammacompleta
Gamma completa

Trasforma i tuoi spazi con un’ampia scelta di finiture, più di cento funzioni disponibili e nuovi materiali pregiati

icon_design
Design flessibile

Aggiungi valore ai tuoi progetti con una soluzione sottile ed elegante, adatta a ogni ambiente

icon_seriesostenibile
Serie sostenibile

Fai una scelta ecologica grazie a una serie progettata secondo le normative Eco-Design ISO 14006 e prodotta con energia rinnovabile al 100%.

icon_installazione
Installazione semplice

Migliora la tua esperienza di progettazione con un cablaggio facile e rapido

Il design incontra la performance

Comfort_design_e_domotica_evoluta_con_le_soluzioni_ABB_per_il_residenziale

Comfort, design e domotica evoluta con le soluzioni ABB per il residenziale

È grazie a un’offerta di prodotti sviluppati con particolare attenzione alla funzionalità e al design che la ditta Rossi Stenio SNC di Lonato (BS), attiva dal 1966, ha scelto di affidarsi alle soluzioni di ABB per realizzare un impianto domotico in un’abitazione di pregio.

Leggi la storia di successo

 

Zenit trasforma i tuoi spazi

Policarbonato

Metallo

 

L’efficienza si fa spazio

Zenit_wall

 

Funzionalità

Zenit porta il comfort e l'efficienza ovunque, perché ha tutto ciò che serve per realizzare un impianto completo.

 

Placca da 2 a 7 moduli

placca_2moduli
Placca 1 contatto, 2 moduli
placca_3moduli
Placca 3 moduli per scatola 3 moduli
placca_4moduli
Placca 4 moduli per scatola 4 moduli
placca_7moduli
Placca 7 moduli per scatola 7 moduli

 

Scopri l'offerta Zenit

L'automazione si declina in due

abb_zenit-freehome

ABB Zenit free@home

abb_zenit-KNX

ABB Zenit KNX

 

zenit_brochure

Vuoi saperne di più?

Sfoglia il catalogo

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language