Ekip Up+ Protect

Ekip Up+ Protect e Protect+ sono relè di protezione versatili.

Oltre alle funzioni di monitoraggio, offrono un’ampia gamma di funzioni di protezione ANSI per la distribuzione e generazione elettrica.

Dal momento che è possibile collegarli a qualsiasi apparecchio di commutazione, Ekip Up+ Protect garantisce l’invio di comandi dedicati all’apertura o chiusura di corse o processi manuali da parte del relè di uscita.

Utilizzando un interruttore di manovra-sezionatore, è possibile garantire una capacità di interruzione uguale per un secondo al valore della corrente di cortocircuito di misurazione (lcw).

Qualora sia impiegato in un interruttore automatico, è possibile preservare la sua capacità di interruzione in cortocircuito escludendo il relè di corrente su Ekip Up+ e dotandolo di funzioni ulteriori.
  • Ekip Up+ assicura la protezione sia basata su corrente che in assenza di tensione:
  • sovraccarico, cortocircuito non ritardato o ritardato, dispersione differenziale e a terra, asimmetria di corrente.

Sottotensione, sottofrequenza, check sincrono, potenza inversa.

  • Ekip Protect+ integra inoltre tutte le funzioni di protezione del generatore basate su potenza attiva e reattiva, impostazioni adattive e relè direzionale per reti di distribuzione elettrica:

     

    sotto-sovrapotenza attiva, sotto-sovrapotenza reattiva, livello di modifica della frequenza

    È possibile installare Ekip Up+ Protec anche nel caso si desideri ottenere una selettività digitale, inoltre è possibile differenziare una dispersione a terra illimitata nelle sottostazioni a bassa tensione.
  • Entrambe le versioni possono essere dotate delle innovazioni basate su software previste nella piattaforma elettronica "All-in-One".
  • Queste funzioni avveniristiche assicurano la continuità operativa e l’efficienza energetica negli impianti, riducono la complessità della programmazione grazie alla soluzione di messa in servizio integrata Ekip Connect 3.0 nel software:

 

Quadro

Per saperne di più

Select region / language