SACE Emax 2 ML e Tmax XT ML

Interruttori di bassa tensione per applicazioni marina militare

La capacità operativa di una moderna nave dipende interamente dall’infrastruttura elettrica di bordo. Nel corso degli anni, il moltiplicarsi del numero di sottosistemi alimentati elettricamente sulle navi ha reso questa infrastruttura sempre più complessa ed ha portato ad un costante aumento della richiesta di potenza.

Per oltre 50 anni, ABB SACE ha costruito apparecchiature resistenti agli urti per la marina militare di tutto il mondo. Grazie a questa lunga esperienza, ABB SACE è orgogliosa di presentare la famiglia di interruttori scatolati e aperti per applicazioni navali, serie ML.

Caratteristiche principali

Gli interruttori SACE ML sono la soluzione più avanzata e completa per le installazioni elettriche navali e garantiscono la massima disponibilità e continuità di servizio.

La serie ML presenta miglioramenti all'interruttore standard che garantiscono il funzionamento in condizioni di stress:

  • Resistenza agli urti fino a 20g (IEC 60068-2-27)
  • Idonei all’uso in condizioni ambientali in cui la temperatura atmosferica varia da -25 °C a +70 °C, con umidità elevata in atmosfere saline
  • Resistenza a vibrazioni persistenti e di grande ampiezza in determinate gamme di frequenza
interruttori_ABB_ml

 

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language