SACE Tmax T - PV

Per applicazioni fotovoltaiche

Interruttori automatici scatolati e interruttori di manovra-sezionatori SACE Tmax PV.

Gli interruttori scatolati Tmax PV sono la soluzione ideale quando la potenza generata da un impianto fotovoltaico supera un determinato livello ed è richiesto l'uso di un sezionatore di bassa tensione. Gli interruttori Tmax PV vengono comunemente installati all'interno di box combinatori o impiegati per la disconnessione degli inverter sul lato di corrente continua.

Provata a norma IEC 60947-3, la gamma Tmax PV offre interruttori di manovra-sezionatori in grado di soddisfare applicazioni standard a 1100 V DC. Inoltre, offre la versatilità di poteri di interruzione estesi fino a 1500 V DC per soddisfare applicazioni nel solare sempre più complesse. Gli interruttori di manovra-sezionatori IEC sono disponibili a livello opzionale con ponticelli di connessione per aumentare la sicurezza e la facilità di installazione.

La gamma Tmax PV conforme alla norma UL 489b include sezionatori e interruttori scatolati.  È disponibile una soluzione comprensiva di ponticelli di connessione per gestire applicazioni fotovoltaiche fino a 1000 V DC.

fotovoltaico
Select region / language