SACE Tmax T - UL

Interruttori scatolati di bassa tensione da 400 A a 3000 A

Gli interruttori da Tmax T5 a Tmax T8 sono stati sottoposti ad una serie di severe prove a norma UL 489 per ottenere la certificazione UL Listed e la marcatura UL. La certificazione secondo UL 489 è stata estesa anche agli accessori più comuni.

Tmax T5 e T6 sono gli interruttori scatolati con il miglior rapporto prestazioni/dimensioni. La taglia T5 offre il massimo potere di interruzione in cortocircuito di 200 kA a 415V e di 80 kA a 690 V.

Le taglie T5 e T6 presentano la stessa profondità, il che ne semplifica l'installazione negli scomparti dei quadri, e la stessa gamma di accessori.
Gli sganciatori magnetotermici ed elettronici rendono gli interruttori T5 e T6 idonei per applicazioni sia in corrente alternata che in corrente continua.

Tmax T7 è disponibile in due versioni fino a 1200 A con comando a leva oppure motorizzato. Le prestazioni elettriche sono in linea con quelle del resto della gamma, con un potere di interruzione massimo di 100 kA a 480 V e 65 kA a 600 V. È possibile selezionare fra un'ampia gamma di dip-switch e sganciatori elettronici LCD in base alle esigenze dell'impianto.

Tmax T8 copre portate di 2000 A, 2500 A e 3000 A con poteri di interruzione di 125 kA a 480 V e di 100 kA a 600 V. È equipaggiato con gli sganciatori PR331/P e PR332/P, gli stessi montati su Tmax T7, garantendo in tal modo prestazioni estremamente elevate in grado di soddisfare tutti i requisiti di installazione. L'interruttore Tmax T8, disponibile in taglie adeguate per garantire le prestazioni offerte, è equipaggiato di serie con terminali frontali fino a 2500 A, mentre con terminali posteriori verticali fino a 3000 A.

Gli interruttori scatolati Tmax sono provati e certificati secondo le norme UL 489 e CSA C22.2 e anche secondo le norme di riferimento IEC, quindi sono la soluzione ideale per i produttori OEM in cerca di un prodotto globalmente riconosciuto e accettato.

Come possiamo essere d’aiuto?

Correlati

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci