Interruttori di manovra-sezionatori in cassetta
Sicurezza e affidabilità
Questi interruttori sezionatori in cassetta sono utilizzati come apparecchi di sezionamento principali in numerose applicazioni. La nostra offerta include interruttori di manovra-sezionatori di alta qualità da 16 a 1600 A (IEC), disponibili in cassetta di plastica, lamiera di acciaio, acciaio inox resistente agli acidi e alluminio.
- Lunga durata ed elevata resistenza
Le cassette sono realizzate in materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV, con grado di protezione IP65. Per installazione sia all'interno che all'esterno.
- Prevengono infortuni di natura elettrica
Le maniglie lucchettabili, l'interblocco delle coperture e la funzione di sfogo dei gas consentono interventi di installazione e manutenzione sicuri.
- Selezione semplice e rapida
Il nostro strumento di selezione degli interruttori sezionatori basato sul web consente di selezionare comodamente l'apparecchio migliore per qualsiasi applicazione.
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
È disponibile un'ampia gamma di accessori. Sono elencati tutti gli accessori per ciascun apparecchio.